Queremos proteger el medio ambiente global y lograr un mundo sostenible

Con la creciente atención que están recibiendo los vehículos eléctricos debido a su impacto en el medio ambiente, la demanda de baterías de iones de litio de alta calidad como fuente de energía ha aumentado vertiginosamente. Por ello, la innovación tecnológica para mejorar la productividad se ha convertido en una necesidad urgente. La clave para mejorar la eficacia de fabricación es el desarrollo de una tecnología de cámaras que capte con precisión la posición de los objetos que se mueven rápidamente. La reiteración sucesiva de los errores nos llevó a idear nuestra propia tecnología de imagen. Una tecnología con la que alcanzamos una velocidad de disparo ultraalta. Esta innovación tecnológica ha aumentado la capacidad productiva diaria de cada línea de producción en un 18 % y la producción anual en 130 000 unidades. OEZ está contribuyendo a la protección del medio ambiente y a la consecución de una sociedad sostenible gracias a una mayor innovación tecnológica junto con nuestros clientes.

Ejemplos relacionados