防水・アルコール消毒対応に対応した実測式体温計オムロン
- 2008年3月19日
- オムロン ヘルスケア株式会社
オムロン 電子体温計『けんおんくん』・MC-141W-HP
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星慶一郎)は、医療機関向け電子体温計の新商品として、本体の丸洗いが可能でアルコール消毒対応の実測式電子体温計「オムロン電子体温計『けんおんくん』MC-141W-HP」を、3月21日から発売します。
今回新発売の「オムロン電子体温計『けんおんくん』MC-141W-HP」は、防水仕様でアルコール消毒に対応した実測式体温計です。本体はJIS基準:JIS T 1140:2005 (*1)に適合した防浸(防水)仕様なので丸洗いすることが可能です。また、医療機関での使用を想定し、本体材質に耐アルコール性の高いABS樹脂(*2)を採用したので、アルコール系の薬剤で消毒することができより清潔に保つことができます。
さらに、白衣のポケットなどでの携帯に便利なクリップ付きケースを付属しました。これにより、本体がポケット内で固定されるので取り出しやすくなり、同時に落下防止にも役立ちます。もちろん、本体だけでなくケースも丸洗いできるので、ケース内に残った汚れや雑菌が本体に付着することなく、常に清潔な状態を保つことができます。その他にも、いったん電源が切れたあとでも、次回の電源投入時に前回の測定結果を再表示する機能がついているので、測定結果の確認に役立ちます。
- *1 JIS基準JIS T 1140:2005:電子体温計についての規定
- *2 ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 樹脂:樹脂汎用樹脂の中では、最も一般的な材質
詳細は次のとおりです。
<商品概要>
主な特長
1. 丸洗いとアルコール消毒に対応
医療機関などでの消毒を想定して防水機構とアルコール系薬剤による消毒への耐久性を高めました
2. ポケットでも持ち運びしやすいクリップ付きケースを付属
クリップ付きケースを使用することで、ポケットでの携帯時に本体が固定されるので取り出しやすく、落下防止にも役立ちます。
3. 前回の測定結果が確認できる
測定後にいったん電源が切れても、前回の測定結果を記憶して次回の電源投入時に再表示します。これにより、前回の測定結果の再確認ができます。
4. お知らせブザー
検温が安定したこと(*3)をブザーでお知らせします。
- *3 温度が16秒間に0.04℃以上上昇しなくなったとき
販売価格
MC-141W-HP メーカー希望小売価格 2,100円(税込み)
販売目標
8万台(発売後1年間)
主な仕様
名称/型式 | オムロン電子体温計 MC-141-HP |
---|---|
電源電圧 | DC1.5V(アルカリマンガンボタン電池LR41×1個) |
電池寿命 | 約1100回(実測:約10分) |
感温部 | サーミスタ |
測定方式 | 実測 |
体温表示 | 3桁+℃表示、0.1℃毎 |
測定精度 | ±0.1℃(標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) |
測定範囲 | 32.0~42.0℃ |
使用環境温湿度 | 周囲温度:+10~+40℃ 相対湿度:30~85%RH |
保管環境温湿度 | 周囲温度:-20~+60℃ 相対湿度:30~95%RH |
質量 | 約11.0g(電池含む) |
外形寸法 | 幅18.4 × 長さ130 × 厚さ11.3mm |
付属品 | クリップ付き収納ケース お試し用電池(アルカリマンガンボタン電池LR41×1個) 取扱説明書(品質保証書付き) |
医療機器認証番号 | 220AGBZX00016A01 |
- オムロン ヘルスケア株式会社
- E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
- 一般の方のお問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら