耐環境性・設置性・保守性・運用性を兼ね備えた無停電電源装置「BVシリーズ」に機器拡張性と長時間バックアップに優れた新モデルを追加 ~高容量化とバッテリ増設でエッジ領域の周辺機器の拡張にも柔軟に対応~
- 2024年03月21日
BV100REM/BV100REX
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:四方克弘、以下OSS)は、薄型設計ながら耐環境性を実現した無停電電源装置(以下UPS)「BVシリーズ」に、機器拡張性と長時間バックアップに優れた「BV100シリーズ」を追加し、2024年6月(※1)より発売します。
近年、労働力不足の深刻化を背景に、物流倉庫や店舗、医療機関など多くの施設において、これまで人手で行っていた施設内の巡回作業をカメラなどで代替するケースが増えており、それに応じてネットワーク機器を通じた情報集約や遠隔操作も増えています。さらに、ネットワークの高度化が進み、あらゆる場所で通信が可能となり、リアルタイムでのデータ処理が求められつつあります。これらに対応するため、クラウドとデバイスを結ぶエッジ領域のネットワーク機器を拡張するケースが増えており、UPSにおいても機器の増設・追加に柔軟に対応できる高容量化による接続機器の拡張性と電源障害発生時の稼働時間確保のための長時間バックアップへのニーズが高まっています。
OSSはこのようなニーズに応えるため、”1U”の薄型設計と使用環境温度:-10~50度の厳しい温度環境下でも使用できる耐環境性を備えることで様々な設置シーンに対応し、ユーザーの皆様からご好評いただいている「BVシリーズ」に、新たに接続機器の拡張性と長時間バックアップも兼ね備えた「BV100REM/BV100REX」を追加します。
本製品は、1000VA(シリーズ従来品:550VA)までの大幅な出力容量の向上と長寿命のリチウムイオンバッテリ増設・後付けによりバックアップ時間を拡張できます。これにより、ネットワーク機器のシステム要件や構成の変更に柔軟に対応でき、ネットワークの安定稼働を実現します。また、従来シリーズより搭載している遠隔監視用ネットワーク機能(※2)を使用することができます。これは接続機器を死活監視し、機器が突発的な電源障害などでフリーズした際には遠隔でOFF/ON制御できる機能です。これにより、システムダウンの影響を最小化するとともに、保守員の駆け付け低減などのシステム全体における運用・保守の工数軽減にも貢献します。
OSSは30年にわたり、小型容量帯UPSにおいて、電源保護・データ保護を支える製品・サービスを提供してまいりました。これからも、誰もが安心・安全・快適に生活できる、電源リスクゼロ社会の実現を目指してまいります。
主な特長
●容量1000VAクラスでの薄型1Uかつ奥行400mm設計
EIA規格に適合しており、従来の容量1000VAクラスのUPSでは困難だった通信キャビネットなどの限られたスペースへの設置ができます。
●バッテリ増設・後付けが可能
増設用バッテリユニットを3台まで接続し、バックアップ時間を延長することができます。なお、増設用バッテリユニットは後から追加が可能なため、本製品に接続されるネットワーク関連機器のシステム要件や構成変更に柔軟に対応することができます。
また、UPS本体と同じ標準使用期間(10年/25℃・8年/35℃・4年/45℃、2.8年/50℃)の、長寿命なリチウムイオンバッテリを搭載し、バッテリ交換による工数・費用を低減することができます。
長時間バックアップ時間例(※2)
接続機器 | バックアップ時間 | 接続容量 | 増設用バッテリユニット数 |
---|---|---|---|
IoTゲートウェイ | 816分 (約13.6時間) |
5W | 1台 |
監視カメラシステム (500Wクラス) |
48分 | 500W | 2台 |
入退管理システム デジタルサイネージ システム |
47分 | 700W | 3台 |
●使用環境温度:-10~50℃の耐環境設計環境設計
空調設備のない過酷な温度環境下でもご使用可能です。
※増設用バッテリユニット有の場合のみ充電時は0~50℃
●11種類の設置パターンに対応
オプションの金具をご使用いただくことで、置き場所に応じた設置方法を選べます。
●PoEスイッチの各ポート単位の死活監視および遠隔OFF/ON制御機能搭載(※3)
IPカメラやアクセスポイントなどの異常時、対象ポートを自動で検出およびリブート制御が可能です。また、PoEポートへの給電を制御するコマンドをあらかじめ登録しており、下記4社のPoEスイッチの場合、コマンド設定の作業工数を軽減できます。
<対象企業>
パナソニックEWネットワークス株式会社、シスコシステムズ合同会社(今後対応予定)、
ネットギアジャパン合同会社、APRESIA Systems株式会社
主な仕様(※4)
型式 | BV100REM | BV100REX | ||
---|---|---|---|---|
方式 | 運転方式 | 常時商用給電方式 | ||
冷却方式 | 強制空冷 *1 | |||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | ||
起動電圧範囲 *2 | 電圧標準感度設定:AC88±2~112±2V 電圧高感度設定:AC93±2~107±2V |
|||
入力電圧範囲 *3 | 電圧標準感度設定:AC88±2~112±2V 電圧高感度設定:AC93±2~107±2V |
|||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | |||
最大電流(定格入力電圧時/ 最小入力電圧時)*4 |
12A/13.9A | |||
相数 | 単相2線(アース付き) | |||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
入力保護容量 | 15A | |||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | |||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | ||
定格出力電流 | 10A | |||
出力容量 *5 | 1000VA/730W | |||
出力電圧 | 商用運転時 | 入力電圧スルー出力 | ||
バックアップ運転時 | AC100V±6% | |||
出力周波数 | 商用運転時 | 入力周波数スルー出力 | ||
バックアップ運転時 | 50/60Hz±0.1Hz | |||
出力波形 | 商用運転時 | 正弦波 | ||
バックアップ運転時 | 正弦波 | |||
相数 | 単相2線(アース付き) | |||
出力コンセント | NEMA 5-15R×3 個 | |||
切替時間 | 10ms.以内 | |||
バイパス機能切替時間 | 10ms.以内 | |||
バックアップ時間 *6 | 3.6 分(730W) | |||
バッテリ | 種類 | リチウムイオン蓄電池 | ||
電圧/容量×個数 | DC25.2V/2900mAh×1 個 | |||
増設用バッテリユニット | 3 台まで(オプション) | |||
充電時間 | (2.7+8.1×増設台数)時間/90%、 (3.5+10.5×増設台数)時間/満充電 |
|||
設計上の標準使用期間(UPS 本体/バッテリ) | 10 年(25℃)、8 年(35℃)、 4 年(45℃)、2.8 年(50℃) |
|||
環境 | 使用周囲温度 *7,8 | 増設バッテリユニット無し:-10~50℃ (バッテリ充電時:-10~50℃) 増設バッテリユニット有り:-10~50℃ (バッテリ充電時:0~50℃) |
||
使用周囲湿度 | 10~90%RH(無結露) | |||
保管温度 | -20~55℃ | |||
保管湿度 | 10~90%RH(無結露) | |||
規格 | 安全規格 | UN38.3 取得 | ||
ノイズ規制 | VCCI クラスA適合 | |||
内部消費電力 *9,10 |
無負荷時(通常時/最大時) | 10W/52W | 8W/50W | |
定格負荷時(通常時/最大時) | 31W/76W | 29W/74W | ||
騒音 | 40dB 以下(商用運転時) 50dB 以下(バックアップ運転時) |
|||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 438×400×43mm(1U)*11 | |||
本体質量 | 約8.1kg | 約7.9kg | ||
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | PSE 規格認定品/約1.8m | |||
通信インタフェース | USB *12,13,14 接点信号入出力 *15 D-sub 9pin(標準装備)*12,13,14 |
|||
遠隔監視用ネットワーク 機能 *12,14 |
ネットワークカード: SC22(オプション) |
|||
|
バックアップ時間表(単位:分)(※5)
増設用 バッテリ ユニット |
5W | 10W | 20W | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 730W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 211 | 163 | 118 | 56 | 29 | 14.5 | 9.5 | 7.9 | 6.1 | 4.7 | 3.8 | 3.6 |
1台 | 816 | 650 | 451 | 246 | 136 | 71 | 48 | 35 | 28 | 23 | 19 | 18 |
2台 | 1368 | 1085 | 766 | 423 | 234 | 123 | 82 | 61 | 48 | 39 | 33 | 32 |
3台 | 1920 | 1520 | 1080 | 600 | 332 | 174 | 117 | 86 | 68 | 56 | 47 | 45 |
- ※1. 現時点での予定です。具体的な発売日・出荷日などについては購入窓口までお問い合わせください
- ※2. 詳細は、主な仕様「バックアップ時間表」を参照ください。
- ※3. 遠隔監視用ネットワーク機能対象機種:BV55REM・BV100REMは標準対応ですが、BV100REXは別売のネットワークカード(型式:SC22)の追加購入が必要です。
- ※4. 現時点での予定です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※5. 周囲温度25℃、バッテリが初期状態の場合です。
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社について
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社は、これまで独自のオートメーション技術により、自動改札機などの駅務自動化システムをはじめ、世界初・日本初の社会公共システムを数多く生み出してきました。これからも労働力不足やエネルギー、レジリエントなどの社会課題をいち早く捉え、IoT・AI・ロボティクスなどの最先端技術、ソフトウェア、運用・メンテナンスのトータルサービスでソリューションを構築し、安心・安全・快適な社会づくりに貢献してまいります。
詳細については、https://socialsolution.omron.com/jp/ja/ をご参照ください。
- 本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
- オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
グループ企画室 TEL:03-6718-3702 - 事業に関するお問い合わせ先/一般のお客様からのお問い合わせ先
- オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
IoTソリューション事業本部 TEL:03-6718-3528