直近の業績及び見通し
(億円)
2022年度 見通し |
2022年度 実績 |
見通し比・差 | 2021年度 実績 |
前年度比・差 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,800 | 8,761 | △0.4% | 7,629 | +14.8% |
売上総利益 (売上総利益率) |
3,965 (45.1%) |
3,939 (45.0%) |
△0.7% (△0.1P) |
3,468 (45.5%) |
+13.6% (△0.5P) |
営業利益 (営業利益率) |
950 (10.8%) |
1,007 (11.5%) |
+6.0% (+0.7P) |
893 (11.7%) |
+12.7% (△0.2P) |
当社株主に帰属する 当期純利益 |
645 | 739 | +14.5% | 614 | +20.3% |
米ドル平均レート(円) | 133.0 | 135.2 | +2.2 | 112.1 | +23.1 |
ユーロ平均レート(円) | 139.0 | 140.9 | +1.9 | 130.5 | +10.4 |
人民元平均レート(円) | 19.6 | 19.7 | +0.1 | 17.4 | +2.3 |
2023年度計画
(億円)
2022年度 実績 |
2023年度 見通し |
前年度比 | |
---|---|---|---|
売上高 | 8,761 | 8,100 | △7.5% |
売上総利益 (売上総利益率) |
3,939 (45.0%) |
3,390 (41.9%) |
△13.9% (△3.1P) |
営業利益 (営業利益率) |
1,007 (11.5%) |
240 (3.0%) |
△76.2% (△8.5P) |
当期純利益 | 739 | 15 | △98.0% |
米ドル平均レート(円) | 135.2 | 143.4 | +8.2 |
ユーロ平均レート(円) | 140.9 | 155.0 | +14.0 |
人民元平均レート(円) | 19.7 | 20.0 | +0.3 |