PRINT

出力容量を更に向上、長時間バックアップが可能なラインインタラクティブ方式無停電電源装置(UPS)「BN-RAシリーズ」発売 ~停電時の長時間バックアップによりシステムの稼働維持に貢献~

  • 2024年02月21日

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長:四方 克弘、以下、OSS)は、長時間バックアップが可能なラインインタラクティブ方式無停電電源装置(UPS)「BN-RAシリーズ」を2024年4月(*1)より発売開始します。

ラインインタラクティブ方式無停電電源装置(UPS)「BN-RAシリーズ」
BN300RA BN150RA
image image

近年、仮想化システムの拡大に伴い、物理サーバの高機能化やデータの高容量化が進んでいます。そのため、停電などが発生した際に簡単にシステムを停止できず、停電などが発生した場合はシステムをできるだけ長く稼働させることや、システムが停止する際には安全にシステムを自動停止させるための無停電電源装置による長時間バックアップの重要性がますます高まってきています。

OSSは、データ保護のこのようなニーズに応えるラインインタラクティブ方式の無停電電源装置「BN-RAシリーズ」を発売。工場出荷時の状態で従来機器より5%以上の出力容量(BN300RA:2500VA/2500W、BN150RA:1240VA/1240W)の向上を実現しました。これにより多くの情報機器(仮想サーバ・ストレージ等)の電源保護ができるようになり、今まで以上に仮想化システムに適した無停電電源装置になりました。
本製品シリーズ「BN300RA」においては、工場出荷時状態で最大2500Wまで対応でき、増設バッテリユニット(最大4台まで)を接続することで、仮想化システムに長時間の電力を供給できるようになります。停電発生時においても仮想化システムの稼働を維持し、事業継続に影響しないように長時間バックアップ運転を行うことができ、復電できない状況下でも仮想化システムを自動でシャットダウンすることで大切なデータを保護します。

OSSは30年にわたり、小型容量帯UPSにおいて、電源保護・データ保護を支える製品・サービスを提供してまいりました。これからも、誰もが安心・安全・快適に生活できる、電源リスクゼロ社会の実現を目指してまいります。


■主な特長

  • バッテリユニットを最大4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。
    例えば2000WのサーバをBN300RAでバックアップした場合、次のようなバックアップ時間になります。

image

  • 工場出荷時の状態で従来機種より出力容量を5%以上向上

従来機種 新製品
型式 出力容量 型式 出力容量
BN300R 2370VA/2370W
(工場出荷時)
BN300RA 2500VA/2500W
(工場出荷時/100Vモード時)
BN150R 1125VA/1125W
(工場出荷時)
BN150RA 1240VA/1240W
(工場出荷時/100Vモード時)


  • 定格負荷時の内部消費電力を従来機種より10%低減

項目 従来機 新製品
型式 内部消費電力 型式 内部消費電力
定格負荷時 通常時/最大時 BN300R 150W/300W BN300RA 135W/270W
BN150R 100W/200W BN150RA 90W/180W


  • BN300RAは、出力コンセントに30A形状プラグ(NEMA L5-30R:1個)を用意(白矢印部分)

image

【19インチラック用コンセント】
BN300RAの背面にある30A形状の出力コンセントには、当社より2024年4月(*1)に発売のPDU「型式:R6174Q12」と「型式:R6176Q12」を接続することができます。

型式 タイプ 入力 出力 コンセント数
R6174Q12 0U 定格:125V/30A
差込プラグ:引掛形/
接地:2P(NEMA L5-30P)
定格:125V/30A
(15A×2系統)
極配置:2極接地付抜止型
24
R6176Q12 0U 12
【使用環境条件】 周囲温度:-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする。
周囲湿度:85%以下(氷結、結露不可)
標高:2000m以下
雰囲気:過度の水蒸気、油蒸気、煙、じんあい、腐食性ガスなどが存在しないこと。
また、異常な振動、衝撃を受けない状態。
  • 「無停止バイパス機能」を標準装備し、制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。
  • 「出力コンセント制御機能」を標準装備し、UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。
  • 別売の仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant (*2)」とネットワークカード「SC22」を組み合わせて使用することで、より仮想化システムに適したソリューションを提供できます。


主な仕様(*3)

型式 BN300RA BN150RA
方式 運転方式 ラインインタラクティブ方式
冷却方式 強制空冷(ファン有り)
入力 定格入力電圧 AC100V、AC120V
起動電圧範囲(※1) 100V mode:
入力電圧感度 標準:AC90±3~116±3V
入力電圧感度 低感度:AC85±3~118±3V
入力電圧感度 高感度:AC94±3~106±3V
120V mode:
入力電圧感度 標準:AC108±3~139±3V
入力電圧感度 低感度:AC102±3~142±3V
入力電圧感度 高感度:AC112±3~128±3V
入力電圧範囲(※2) 100V mode:
入力電圧感度 標準:AC90±3~116±3V
入力電圧感度 低感度:AC85±3~118±3V
入力電圧感度 高感度:AC94±3~106±3V
120V mode:
入力電圧感度 標準:AC108±3~139±3V
入力電圧感度 低感度:AC102±3~142±3V
入力電圧感度 高感度:AC112±3~128±3V
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流(定格入力電圧時/ 最小入力電圧時)(※3) 27.2A/30A 13.6A/15A
相数 単相2線(アース付き)
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 45A 25A
入力プラグ形状 NEMA L5-30P NEMA 5-15P
出力 定格出力電圧 AC100V、AC120V
定格出力電流 100V mode:25A 100V mode:12.4A
120V mode:25A 120V mode:12.5A
出力容量(※4)(※5) 100V mode: 2500VA/2500W 100V mode:1240VA/1240W
120V mode: 3000VA/3000W 120V mode:1500VA/1440W
出力電圧 商用運転時 100V mode:
入力電圧感度 標準:AC90±3~110±3V
入力電圧感度 低感度:AC90±3~110±3V
入力電圧感度 高感度:AC93±3~107±3V
120V mode:
入力電圧感度 標準:AC108±3~132±3V
入力電圧感度 低感度:AC108±3~132±3V
入力電圧感度 高感度:AC111±3~129±3V
バックアップ運転時 100V mode:AC100V±2%
120V mode:AC120V±5%
出力周波数 商用運転時 入力周波数スルー出力
バックアップ運転時 50/60Hz±0.1Hz
出力波形 商用運転時 正弦波
バックアップ運転時 正弦波
歪率(※6) 100V mode:
10%以下(整流負荷、定格出力時)
5%以下(抵抗負荷、定格出力時)
100V mode:
120V mode:
20%以下(整流負荷、定格出力時)
20%以下(抵抗負荷、定格出力時)
相数 単相2線(アース付き)
出力コンセント NEMA 5-20R×6個(15A共用) NEMA 5-15R×8個
NEMA L5-30R×1個
切替時間 10ms.以内
バイパス機能切替時間 10ms.以内
バックアップ時間(※7) 100V mode:3.6 分(2500W) 100V mode:5.5 分(1240W)
120V mode:2.5 分(3000W) 120V mode:4.5 分(1440W)
バッテリ 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
電圧/容量×個数 DC12V/8.5Ah×6個 DC12V/8.5Ah×4個
充電時間 増設バッテリユニット無し:4時間/90%、8時間/満充電
増設バッテリユニット1台: 17時間/90%、26時間/満充電
増設バッテリユニット2台: 36時間/90%、46時間/満充電
増設バッテリユニット3台: 50時間/90%、70時間/満充電
増設バッテリユニット4台: 66時間/90%、92時間/満充電
期待寿命(※8) 5年(長寿命)
環境 使用周囲温度 0~40℃
使用周囲湿度 25~85%RH(無結露)
保管温度 -15~50℃
保管温度 10~90%RH(無結露)
規格 ノイズ規制 VCCI クラスA適合
内部消費電力(※9) 無負荷時(通常時/最大時) 27W/150W 21W/100W
定格負荷時(通常時/最大時) 135W/270W 90W/180W
騒音 50dB以下 46dB以下
外形寸法(幅×奥行き×高さ) 438×603×85.5mm(2U) 438×457×85.5mm(2U)
本体質量 約35kg 約24kg
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/約2.4m
通信インタフェース USB
リモートON/OFF入力
RS-232Cカード(RS-232C通信ケーブル1本同梱):SC10(オプション)
接点信号入出力カード(リレー接点信号出力対応):SC08(オプション)
接点信号入出力カード(フォトカプラ接点信号出力対応):SC07(オプション)
ネットワークカード:SC22(オプション)
  • ※1 電源を入れたときに、本機を起動できる入力電圧範囲です。
  • ※2 商用運転が可能な入力電圧範囲です。
  • ※3 定格負荷接続時の値です。
  • ※4 本機に接続する負荷容量は、VA値およびW値の両方が本規定を超えない範囲でご使用ください。
  • ※5 入力電圧感度設定が低感度の場合、BN150RAでは100V mode:1115VA/1115W、120V mode:1350VA/1295W以下で、BN300RAでは100V mode:2250VA/2250W、120V mode:2700VA/2700W以下でそれぞれご使用ください。
  • ※6 バッテリロー時を除く波形歪率は、100Vmode:5%以下(整流負荷/抵抗負荷、定格出力時(バッテリロー時は除く))、120V mode:5%以下(整流負荷/抵抗負荷、定格出力時(バッテリロー時は除く))となります。
  • ※7 周囲温度25℃、バッテリが初期状態の場合です。
  • ※8 周囲温度25℃、標準的な使用条件での期待寿命であり、保証値ではありません。
  • ※9 定格入力電圧時の値です。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算ください。

*1. 現時点での予定です。具体的な発売日・出荷日などについては購入窓口までお問い合わせください
*2. 仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant(ヴァーチュ・アテンダント)」当社が提供する仮想化環境へUPSを導入する際に、システムを正しく停止・起動させることに加え、SIerの負担になっている設定シーケンスを格段に効率アップさせる専用ソフトウェア
image
【当社ウェブサイト】
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/soft/virtuattendant.html
*3. 現時点での予定です。製品仕様は予告なく変更する場合があります



オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社について
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社は、これまで独自のオートメーション技術により、自動改札機などの駅務自動化システムをはじめ、世界初・日本初の社会公共システムを数多く生み出してきました。これからも労働力不足やエネルギー、レジリエンスなどの社会課題をいち早く捉え、IoT・AI・ロボティクスなどの最先端技術、ソフトウェア、運用・保守のトータルサービスでソリューションを構築し、安心・安全・快適な社会づくりに貢献してまいります。 詳細については、https://socialsolution.omron.com/jp/ja/をご参照ください。


本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 グループ企画室
TEL:03-6718-3702
事業に関するお問い合わせ先/一般のお客様からのお問い合わせ先
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 IoTソリューション事業本部
TEL:03-6718-3623

Get ADOBE READER

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。