OCR(光学文字認識)

紙帳票を自動でテキストデータに変換

ペーパーレス化と業務効率の向上を推進するOCR技術で、文書管理のデジタルシフトを実現します。

こんな方におすすめ

  • 紙文書を多く扱うため、電子化を進めたい企業管理者
  • 文書の検索性向上を目指すバックオフィス担当者
  • ペーパーレス化を推進したい企業リーダー
  • 情報入力の自動化を目指す経理担当者
  • 手作業による情報漏えいリスクを低減したいセキュリティ責任者

サービス概要

OCR(光学文字認識)の特徴

紙の帳票を手作業で処理するのは、時間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなります。OCR(光学文字認識)を活用すれば、手書き・印刷された文字を高精度でデータ化し、業務の効率を飛躍的に向上させることが可能です。
また、従量課金制のOCR では、処理するデータ量や帳票の枚数に応じてコストが増大します。そこで、コストを気にせず大量データを処理できる買取型OCR の導入と貴社専用環境の構築を支援します。

高精度の文字認識:

OCR技術は、高い精度で文字を認識し、手書きや印刷文書のデジタル化を実現します。これにより、検索性が向上し、必要な情報を素早く取得することが可能です。

業務プロセスの自動化:

手作業でのデータ入力を自動化し、業務効率を向上させます。これにより、ヒューマンエラーを減少させ、業務の安定性を向上します。

セキュリティと拡張性:

デジタル化された文書はセキュアに管理され、段階的にシステムのスケールアップが可能です。オンプレミスからクラウドへの移行も柔軟に対応します。

FLOW

ご相談の流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    お気軽にご相談内容をお伝えください。

  2. 02

    個別ニーズのヒアリングと提案

    具体的な使用環境やニーズに応じたソリューションを提案します。

  3. 03

    導入サポートと設定

    初期設定から導入全般にわたる支援を行い、スムーズな運用を提供します。

  4. 04

    運用サポートと継続改善

    継続的な利用サポートとともに、改善提案を通じて効果を最大化します。

FAQ

よくあるご質問

Q OCR導入のメリットは?
A

文書管理の効率化、ペーパーレス化の推進、手作業の削減による業務効率の向上が期待できます。

Q 書類のスキャン方法にはどのような機器を用いますか?
A

複合機や専用スキャナを用いてスキャンし、OCR技術で文字を抽出します。

Q 手書き文字の認識もできますか?
A

印刷物だけでなく手書き文字も読み取ることが可能です。
ただし、手書き文字は、筆跡の個人差や文字の形状の不安定さがあるため、OCRの認識精度が活字に比べて下がる傾向があります。