Notice

第38回 ものづくりワールド東京2026に「現場×設計データ連携ソリューション」のコンセプトモデルを出展します。

オムロン デジタル株式会社は、2026年7月1日(水)~3日(金)に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の製造業展示会「第38回ものづくりワールド東京2026」において、株式会社STAR UPのブースにて出展いたします。

「現場×設計データ連携ソリューション(ARCHAIVE連携)」を展示

製造業向け展示会「ものづくりワールド東京2026」の株式会社STAR UPのAIデータプラットフォーム「ARCHAIVE*」と連携したコンセプトモデル「現場×設計データ連携ソリューション」を展示します。 

本ソリューションは、設計データと製造現場データを統合し、"設計と現場がつながるデータ循環型ものづくり"を実現するコンセプトモデルです。図面・帳票データをARCHAIVEで検索・構造化し、類似図面や過去ナレッジを活用した設計判断を支援します。さらに、AIによる見積算出、BOM生成のプロセスをMESと連携することで、生産進捗・品質・設備データを一元的に可視化します。また、WCSにより構内物流を制御し、生産と物流を連動させた全体最適化を実現します。設計変更は生産・物流へ即時反映され、現場実績が設計へフィードバックされることで、継続的な改善を可能にします。本展示では、ノウハウの資産化と品質・コスト・リードタイムの同時改善を実現する、次世代の製造業のDXを実現します。

*ARCHAIVEは、株式会社STAR UPが独自AIで図面や書類の検索の手間をなくし、1枚の図面・帳票から社内ナレッジを活用できる次世代AIデータプラットフォームです。クラウドサービスとしてどこでも利用でき、設計・営業・生産技術・調達・製造など幅広い部門でご活用いただけます。さらに、カスタマイズ開発やAI開発、データ連携により現場に最適化します。

オムロン デジタルは、今後もパートナー企業との共創を通じて、製造業におけるデータ活用の高度化と持続的な価値創出に貢献していきます。

展示会概要

展示会名:第38回 ものづくりワールド東京2026
会期:2026年7月1日(水)~3日(金)10:00~17:00
会場:東京ビッグサイト 
公式サイト: ものづくりワールド東京2026

株式会社 STAR UP https://archaive.net/