OMRON

OMRON SINIC X Corporation | Japan

テクノフロンティア2025出展テーマ紹介:PLEXUS Hand

PLEXUS Hand

PLEXUS Hand (Precision‒Lateral dEXteroUS manipulation hand) は、 わずか311gの軽量設計4つの内蔵モーターで、 多様な把持動作と手の中で物を持ち替える「In-hand manipulation」を実現します!

人間の親指の動きに着目したデザイン

PLEXUS Hand 画像

指先同士で繊細に『つまむ』持ち方から、 親指の指先と人差し指の側面で『挟んで固定する』持ち方への物体のシームレスな移行を可能にしました。
人間の親指の高度な動きを模倣することで、より複雑な操作を実現しています。

独自の「4モーター駆動」

ロボットハンド特有の限られた内部スペースとモータ数という制限下で、 基本的な把持姿勢を使い分けて柔軟に対応しながら高い操作性を実現します。
これにより、様々な形状の物体を安定して把持し、精密な操作を行うことが可能です。

▶ テクノフロンティア2025 出展特設サイトは こちら


 
技術の詳細、共同研究、導入に関するご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
 

お問い合わせはこちら

share
home
ページ
上部へ