ニュース・リリース
News Release
エンジニア領域の人材サービス事業(派遣・請負・紹介)を行う「オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社」の設立、および事務領域の人材サービス事業(派遣・請負、大学向けサービス)に関するパーソルエクセルHRパートナーズ株式会社への事業譲渡契約の締結について
オムロン エキスパートリンク株式会社(本社: 京都市下京区、代表取締役社長: 北川尚、以下: オムロン エキスパートリンク)は、エンジニア領域の人材サービス事業(派遣・請負・紹介)を行う、オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社(以下: オムロン エキスパートエンジニアリング)を2023年4月に設立します。また、オムロン エキスパートリンクが有する人材サービス事業のうち、事務領域の事業(派遣・請負、大学向けサービス)について、パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社(本社: 大阪府大阪市、代表取締役社長: 松久博之、以下: パーソルエクセルHRパートナーズ社)と、2023年3月に事業譲渡する契約を2022年10月31日付で締結しましたのでお知らせいたします。
オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社の設立について
オムロン エキスパートエンジニアリングはエンジニア領域の人材サービスに特化し、エンジニアが生涯にわたって活躍し成長できる、魅力的な制度やキャリアプランを導入します。これにより、優秀なエンジニアを採用し、オムロングループをはじめとする顧客の事業成長に必要な人材サービスを提供します。オムロン エキスパートリンクからエンジニア派遣事業を切り出し新設分割する、オムロン エキスパートエンジニアリングは、オムロン エキスパートリンクの100%子会社となります。
| 会社名 | :オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 設立日 | :2023年4月3日 |
| 本社所在地 | :京都市下京区烏丸通七条下ル ニッセイ京都駅前ビル7階 |
| 資本金 | :4,000万円 |
| 代表取締役 | :山村佳子 |
| 従業員数 | :約430名 |
| 事業内容 | :エンジニア領域の派遣・請負および職業紹介事業 |
パーソルエクセルHRパートナーズ社への事業譲渡について
本事業譲渡契約に基づき、オムロン エキスパートリンクが有する人材サービス事業のうち、事務領域の派遣・請負事業と大学向けサービス(低年次キャリア教育、キャリアカウンセリング)について、パーソルエクセルHRパートナーズ社へ事業を譲り渡します。これにより、パーソルエクセルHRパートナーズ社は、オムロン エキスパートリンクが持つオムロングループとの顧客基盤の獲得を通じ、製造企業への人材サービスのノウハウとパーソルグループの幅広いソリューションサービスを展開することで、事務領域の派遣・請負事業および大学向けサービスのさらなる拡大を目指します。
| 承継事業 | :人材サービス事業のうち、事務領域の派遣・請負事業と大学向けサービス (低年次キャリア教育、キャリアカウンセリング) |
|---|---|
| 効力発生日 | :2023年3月1日 |
| 承継対象 | :・効力発生日に存在する派遣先の労働者派遣契約およびそれに連動する派遣スタッフの雇用契約 ・効力発生日に存在する業務委託先の業務委託契約およびそれに連動する業務スタッフの雇用契約 |
パーソルエクセルHRパートナーズ社について< https://persol-hrpartners.co.jp/ >
パーソルエクセルHRパートナーズ社は、1989年パナソニック株式会社100%出資の人材派遣会社として設立。2015 年よりパーソルグループに加わり、事務・技術者派遣、職業紹介、アウトソーシングを中心に事業を展開してきました。創立以来、多様化するお客さまの人材ニーズに対し、オフィスワーク、エンジニア、製造、販売といった幅広いフィールドをサポート。2017年12月よりベトナム人技術者の採用・派遣事業をスタート。パーソルグループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現に向け、幅広い業界のお客さまへ人材ソリューションを提供しています。
■本件に関するオムロン エキスパートリンクの取引先企業さまおよび
就業中スタッフの方からのお問い合わせ先
オムロン エキスパートリンク 人財ソリューションセンタ企画部 担当:宮田・西谷
TEL:075-344-0915(平日9:00~17:30 土日祝日を除く)
E-mail:hs-jiki-oli@omron.com